{"product":{"productId":"agid.17309","price":21.22,"name":"MANOVELLA SIMILE A DIN469 SENZA FOROTRASVERSALE, QUADRO INCASSATO SW=12,A=100, H=87,4, FORMA:D CON IMPUGNATURAGIREVOLE, ALLUMINIO NERO CON RIVESTIM.PLASTICA, COMP:RESINA TERMOPLASTICA NERO"},"currency":"EUR"}
Manovella
Foro quadro
alluminio
nero
con rivestimento in plastica
- Per distanze di regolazione lunghe
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Modello: quadro incassato
Unità di vendita
21,22 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Manovella
Forma
D
Dimensioni
2
Versione 1
Foro quadro
Versione 2
senza foro trasversale
Tipo di prodotto
impugnatura girevole
DIN
simile a DIN 469
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
COMP
nero
Superficie
corpo base
con rivestimento in plastica
A=Distanza degli assi
100
H1=Altezza impugnatura
61,4
H=Altezza
87,4
L=Lunghezza
124
SW=Apertura chiave
12
D
28
D3
20
H2
26
H3
16
Impugnatura
Impugnatura cilindrica
Tipo di forma
con impugnatura girevole
Descrizione
Materiale
Manovella in alluminio.
Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.
Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.
Versione
Manovella verniciata a polvere.
Resina termoplastica colore grigio nerastro.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Resina termoplastica colore grigio nerastro.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
Simile a DIN 469.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.