IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Manovella
Forma
A
Dimensioni
2
Versione 1
Foro alesato
Versione 2
senza foro trasversale
Tipo di prodotto
impugnatura pieghevole
DIN
simile a DIN 469
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
resina termoplastica
Colore Corpo base
nero
COMP
nero
Superficie corpo base
con rivestimento in plastica
A=Distanza degli assi
100
D2=Foro di montaggio
12
H1=Altezza impugnatura
59,5
H=Altezza
108
L=Lunghezza
124
D
28
D3
20
H2
26
H3
16
Impugnatura
Impugnatura cilindrica
Tipo di forma
con impugnatura pieghevole

Descrizione

Materiale
Manovella in alluminio.
Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.
Versione
Manovella verniciata a polvere.
Resina termoplastica colore grigio nerastro.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
Simile a DIN 469.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche