{"product":{"productId":"agid.17509","price":35.6,"name":"MANOVELLA SIMILE A DIN469 SENZA FOROTRASVERSALE, FORO CALIBRATO D2=10,A=80, H=89, FORMA:A CON IMPUGNATURAPIEGHEVOLE, ALLUMINIO NERO CONRIVESTIM. PLASTICA, COMP:RESINATERMOPLASTICA NERO"},"currency":"EUR"}
Manovella
Foro alesato
alluminio
nero
con rivestimento in plastica
- Per distanze di regolazione lunghe
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Modello: foro calibrato
Unità di vendita
35,60 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Manovella
Forma
A
Dimensioni
1
Versione 1
Foro alesato
Versione 2
senza foro trasversale
Tipo di prodotto
impugnatura pieghevole
DIN
simile a DIN 469
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
COMP
nero
Superficie
corpo base
con rivestimento in plastica
A=Distanza degli assi
80
D2=Foro di montaggio
10
H1=Altezza impugnatura
49
H=Altezza
89
L=Lunghezza
100
D
24
D3
16
H2
22
H3
13,4
Impugnatura
Impugnatura cilindrica
Tipo di forma
con impugnatura pieghevole
Descrizione
Materiale
Manovella in alluminio.
Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.
Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.
Versione
Manovella verniciata a polvere.
Resina termoplastica colore grigio nerastro.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Resina termoplastica colore grigio nerastro.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
Simile a DIN 469.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.