{"product":{"productId":"agid.3710","price":44.42,"name":"MANOVELLA SENZA FORO TRASVERSALE,QUADRO INCASSATO SW=12, A=100, H=104,2,FORMA:B IMPUGNATURA DI SICUREZZA,RESINA TERMOPLASTICA GRIGIO NERASTRO,COMP:RESINA TERMOPLASTICA GRIGIONERASTRO"},"currency":"EUR"}
Manovella
Foro quadro
resina termoplastica
grigio nerastro
- Per distanze di regolazione lunghe
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Ritorno automatico in seguito al rilascio
- Modello: quadro incassato
Unità di vendita
44,42 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Manovella
Forma
B
Dimensioni
2
Versione 1
Foro quadro
Versione 2
senza foro trasversale
Tipo di prodotto
impugnatura di sicurezza
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
resina termoplastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro
COMP
grigio nerastro
A=Distanza degli assi
100
H1=Altezza impugnatura
58,5
H=Altezza
104,2
L=Lunghezza
129
SW=Apertura chiave
12
D
29
H2
35,5
H3
13
L2
15,7
Tipo di forma
impugnatura di sicurezza
Descrizione
Materiale
Manovella termoplastica.
Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.
Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.
Versione
Resina termoplastica colore grigio nerastro.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
La copertura del mozzo è fornita non assemblata. Per portare l'impugnatura cilindrica di sicurezza in posizione di comando, sono necessarie due manovre:
- girare l'impugnatura lungo l'asse di rotazione fino all'arresto (90°).
- Premere l'impugnatura in direzione assiale fino all'arresto. In posizione d'inserimento si consiglia di girare il volantino afferrandolo. Il ritorno automatico scatta al rilascio.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027 (DIN 914).
- girare l'impugnatura lungo l'asse di rotazione fino all'arresto (90°).
- Premere l'impugnatura in direzione assiale fino all'arresto. In posizione d'inserimento si consiglia di girare il volantino afferrandolo. Il ritorno automatico scatta al rilascio.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027 (DIN 914).
Nota disegno
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento
Accessory
07161 Viti a testa cilindrica a esagono incassato, testa bassa DIN 6912.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.