IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Manovella
Forma
D
Dimensioni
3
Versione 1
Foro quadro
Versione 2
senza foro trasversale
Tipo di prodotto
impugnatura girevole
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio
Colore Corpo base
grigio nerastro
COMP
brunito
A=Distanza degli assi
125
H1=Altezza impugnatura
82,5
H=Altezza
139,5
L=Lunghezza
161
SW=Apertura chiave
12
D
36
H2
44
H3
18,5
L2
19,5
Tipo di forma
con impugnatura girevole

Descrizione

Materiale
Manovella termoplastica.
Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.
Versione
Resina termoplastica colore grigio nerastro.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
La copertura del mozzo e l'impugnatura cilindrica girevole vengono fornite non assemblate.
Per il montaggio è necessario avvitare l'asse dell'impugnatura nel foro di alloggiamento.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027 (DIN 914).
Nota disegno
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento
Accessory
07161 Viti a testa cilindrica a esagono incassato, testa bassa DIN 6912.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche