{"product":{"productId":"agid.31873","price":15.2,"name":"MANOVELLA SENZA FORO TRASVERSALE,QUADRO INCASSATO SW=10, A=80, H=85,8,FORMA:D CON IMPUGNATURA GIREVOLE,RESINA TERMOPLASTICA GRIGIO NERASTRO,COMP:ACCIAIO BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Manovella
Foro quadro
resina termoplastica
grigio nerastro
- Per distanze di regolazione lunghe
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Possibilità di fissaggio assiali e radiali
- Modello: quadro incassato
Unità di vendita
15,20 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Manovella
Forma
D
Dimensioni
1
Versione 1
Foro quadro
Versione 2
senza foro trasversale
Tipo di prodotto
impugnatura girevole
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
grigio nerastro
COMP
brunito
A=Distanza degli assi
80
H1=Altezza impugnatura
49,1
H=Altezza
85,8
L=Lunghezza
104
SW=Apertura chiave
10
D
24
H2
28,5
H3
13
L2
12,7
Tipo di forma
con impugnatura girevole
Descrizione
Materiale
Manovella termoplastica.
Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.
Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.
Versione
Resina termoplastica colore grigio nerastro.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
La copertura del mozzo e l'impugnatura cilindrica girevole vengono fornite non assemblate.
Per il montaggio è necessario avvitare l'asse dell'impugnatura nel foro di alloggiamento.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027 (DIN 914).
Per il montaggio è necessario avvitare l'asse dell'impugnatura nel foro di alloggiamento.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027 (DIN 914).
Nota disegno
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento
Accessory
07161 Viti a testa cilindrica a esagono incassato, testa bassa DIN 6912.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.