{"product":{"productId":"agid.31873","price":15.64,"name":"MANOVELLA SENZA FORO TRASVERSALE, FOROCALLIBRATO CON CAVA D2=10, A=80,H=85,8, FORMA:D CON IMPUGNATURAGIREVOLE, RESINA TERMOPLASTICA GRIGIONERASTRO, COMP:ACCIAIO BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Manovella
Foro calibrato con cava
resina termoplastica
grigio nerastro
- Per distanze di regolazione lunghe
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Possibilità di fissaggio assiali e radiali
- Modello: con scanalatura
Unità di vendita
15,64 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Manovella
Forma
D
Dimensioni
1
Versione 1
Foro calibrato con cava
Versione 2
senza foro trasversale
Tipo di prodotto
impugnatura girevole
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
grigio nerastro
COMP
brunito
A=Distanza degli assi
80
D2=Foro di montaggio
10
H1=Altezza impugnatura
49,1
H=Altezza
85,8
L=Lunghezza
104
B3
3
D
24
H2
28,5
H3
13
L2
12,7
T
11,4
Tipo di forma
con impugnatura girevole
Descrizione
Materiale
Manovella e impugnatura in materiale termoplastico.
Mozzo e asse dell'impugnatura in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4404.
Versione
Termoplastico grigio nerastro.
Componenti in acciaio brunito.
Acciaio inox grezzo.
Componenti in acciaio brunito.
Acciaio inox grezzo.
Nota
La copertura del mozzo e l'impugnatura cilindrica girevole vengono fornite non assemblate.
Per il montaggio è necessario avvitare l'asse dell'impugnatura nel foro di alloggiamento.
Le manovelle possono essere fissate a un albero in senso assiale, attraverso il collegamento con linguetta di aggiustamento, con spinatura trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Per il montaggio è necessario avvitare l'asse dell'impugnatura nel foro di alloggiamento.
Le manovelle possono essere fissate a un albero in senso assiale, attraverso il collegamento con linguetta di aggiustamento, con spinatura trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).
Nota disegno
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento
Accessory
07161 Viti a testa cilindrica a esagono incassato, testa bassa DIN 6912.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.