IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Manovella
Forma
C
Dimensioni
2
Versione 1
Foro quadro
Versione 2
senza foro trasversale
Tipo di prodotto
impugnatura pieghevole
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio
Colore Corpo base
grigio nerastro
COMP
brunito
A=Distanza degli assi
100
H1=Altezza impugnatura
59,5
H=Altezza
105,2
L=Lunghezza
129
SW=Apertura chiave
12
D
29
H2
35,5
H3
13
L2
15,7
Tipo di forma
con impugnatura pieghevole

Descrizione

Materiale
Manovella termoplastica.
Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.
Versione
Resina termoplastica colore grigio nerastro.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
La copertura del mozzo è fornita non assemblata.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027 (DIN 914).
Nota disegno
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento
Accessory
07161 Viti a testa cilindrica a esagono incassato, testa bassa DIN 6912.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche