IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Manovella
Forma
C
Dimensioni
3
Versione 1
Foro alesato
Versione 2
senza foro trasversale
Tipo di prodotto
impugnatura pieghevole
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio
Colore Corpo base
grigio nerastro
COMP
brunito
A=Distanza degli assi
125
D2=Foro di montaggio
12
H1=Altezza impugnatura
83
H=Altezza
140
L=Lunghezza
161
D
36
H2
44
H3
18,5
L2
19,5
Tipo di forma
con impugnatura pieghevole

Descrizione

Materiale

Manovella e impugnatura in materiale termoplastico.

Mozzo e asse dell'impugnatura in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4404.

Versione
Termoplastico grigio nerastro.
Componenti in acciaio brunito.
Acciaio inox grezzo.
Nota
La copertura del mozzo è fornita non assemblata.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027 (DIN 914).
Nota disegno
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento
Accessory
07161 Viti a testa cilindrica a esagono incassato, testa bassa DIN 6912.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche