{"product":{"productId":"agid.31863","price":39.51,"name":"MANOVELLA SENZA FORO TRASVERSALE, FOROCALIBRATO D2=10, A=100, H=105,2,FORMA:C CON IMPUGNATURA PIEGHEVOLE,RESINA TERMOPLASTICA GRIGIO NERASTRO,COMP:ACCIAIO BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Manovella
Foro alesato
resina termoplastica
grigio nerastro
- Per distanze di regolazione lunghe
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- La linea di prodotti NOVO grip ha un design piacevole e una forma che agevola la presa
- Possibilità di fissaggio assiali e radiali
- Modello: senza scanalatura
Unità di vendita
39,51 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Manovella
Forma
C
Dimensioni
2
Versione 1
Foro alesato
Versione 2
senza foro trasversale
Tipo di prodotto
impugnatura pieghevole
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
grigio nerastro
COMP
brunito
A=Distanza degli assi
100
D2=Foro di montaggio
10
H1=Altezza impugnatura
49
H=Altezza
105,2
L=Lunghezza
129
D
29
H2
35,5
H3
13
L2
15,7
Tipo di forma
con impugnatura pieghevole
Descrizione
Materiale
Manovella e impugnatura in materiale termoplastico.
Mozzo e asse dell'impugnatura in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4404.
Versione
Termoplastico grigio nerastro.
Componenti in acciaio brunito.
Acciaio inox grezzo.
Componenti in acciaio brunito.
Acciaio inox grezzo.
Nota
La copertura del mozzo è fornita non assemblata.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027 (DIN 914).
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027 (DIN 914).
Nota disegno
1) Posizione del foro trasversale sfalsata di 90° rispetto alla cava per linguetta i aggiustamento
Accessory
07161 Viti a testa cilindrica a esagono incassato, testa bassa DIN 6912.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.