{"product":{"productId":"agid.3697","price":30.31,"name":"MANOVELLA FORO CALIBRATO, D2=12, A=100,L=126,5, H=100, FORMA:D CON IMPUGNATURAGIREVOLE, ALLUMINIO NERO CON RIVESTIM.PLASTICA, COMP:RESINA TERMOPLASTICA NERO"},"currency":"EUR"}
Manovella
Foro alesato
alluminio
nero
con rivestimento in plastica
- Per distanze di regolazione lunghe
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Impugnatura cilindrica ruotabile in termoplastica
- rivestimento in plastica nera
- Impugnatura cilindrica ruotabile nera
Unità di vendita
30,31 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Manovella
Forma
D
Versione 1
Foro alesato
Tipo di prodotto
impugnatura girevole
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
COMP
nero
Superficie
corpo base
con rivestimento in plastica
A=Distanza degli assi
100
D2=Foro di montaggio
12
H1=Altezza impugnatura
68
H=Altezza
100
L=Lunghezza
126,5
D1
27
D3
23
H2
28
H3
17
H4
15
R
15
Tipo di forma
con impugnatura girevole
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Impugnatura cilindrica girevole in termoplastica.
Impugnatura cilindrica girevole in termoplastica.
Versione
Con rivestimento in plastica colore nero.
Impugnatura cilindrica girevole colore nero.
Impugnatura cilindrica girevole colore nero.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.