IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Manovella
Forma
D
Versione 1
Foro alesato
Tipo di prodotto
impugnatura girevole
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
resina termoplastica
Colore Corpo base
nero
COMP
nero
Superficie corpo base
con rivestimento in plastica
A=Distanza degli assi
80
D2=Foro di montaggio
10
H1=Altezza impugnatura
53
H=Altezza
81
L=Lunghezza
103,5
D1
23
D3
21
H2
24
H3
14
H4
14
R
13
Tipo di forma
con impugnatura girevole

Descrizione

Materiale
Alluminio.
Impugnatura cilindrica girevole in termoplastica.
Versione
Con rivestimento in plastica colore nero.
Impugnatura cilindrica girevole colore nero.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche