IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Manovella
Forma
D
Versione 1
Foro quadro
Versione 2
girevole
Tipo di prodotto
impugnatura girevole
DIN
simile a DIN 469
Materiale Corpo base
ghisa grigia
Superficie corpo base
sabbiata
A=Distanza degli assi
200
H1=Altezza impugnatura
105
H=Altezza
158
SW=Apertura chiave
19+0,3
D1
40
Diametro impugnatura a sfera
32
H2
44
H3
53
Impugnatura
Impugnatura
Tipo di forma
con impugnatura girevole

Descrizione

Materiale
Corpo della manovella in ghisa malleabile o ghisa sferoidale.
Versione
sabbiato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche