{"product":{"productId":"agid.3694","price":39.32,"name":"MANOVELLA DRITTO SIMILE A DIN469,QUADRO INCASSATO SW=19+0,3, A=200,H=158, FORMA:F CON IMPUGNATURA FISSA,GHISA GRIGIA SABBIATA"},"currency":"EUR"}
Manovella
Foro quadro
ghisa grigia
sabbiata
- Per distanze di regolazione lunghe
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Forma F: manovella con impugnatura tonda fissa
Unità di vendita
39,32 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Manovella
Forma
F
Versione 1
Foro quadro
Versione 2
fixed
Tipo di prodotto
impugnatura fissa
DIN
simile a DIN 469
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
Superficie
corpo base
sabbiata
A=Distanza degli assi
200
H1=Altezza impugnatura
105
H=Altezza
158
SW=Apertura chiave
19+0,3
D1
40
Diametro
impugnatura a sfera
32
H2
44
H3
53
Impugnatura
Impugnatura
Tipo di forma
con impugnatura fissa
Descrizione
Materiale
Corpo della manovella in ghisa malleabile o ghisa sferoidale.
Versione
sabbiato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.