{"product":{"productId":"agid.3694","price":15.59,"name":"MANOVELLA DRITTO SIMILE A DIN469,QUADRO INCASSATO SW=12+0,2, A=80, H=98,FORMA:F CON IMPUGNATURA FISSA, GHISAGRIGIA SABBIATA"},"currency":"EUR"}
Manovella
Foro quadro
ghisa grigia
sabbiata
- Per distanze di regolazione lunghe
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Forma F: manovella con impugnatura tonda fissa
Unità di vendita
15,59 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Manovella
Forma
F
Versione 1
Foro quadro
Versione 2
fixed
Tipo di prodotto
impugnatura fissa
DIN
simile a DIN 469
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
Superficie
corpo base
sabbiata
A=Distanza degli assi
80
H1=Altezza impugnatura
65
H=Altezza
98
SW=Apertura chiave
12+0,2
D1
24
Diametro
impugnatura a sfera
20
H2
24
H3
33
Impugnatura
Impugnatura
Tipo di forma
con impugnatura fissa
Descrizione
Materiale
Corpo della manovella in ghisa malleabile o ghisa sferoidale.
Versione
sabbiato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.