{"product":{"productId":"agid.12991","price":33.35,"name":"MANOVELLA A GOMITO SIMILE A DIN468,QUADRO INCASSATO SW=19+0,3, A=160,H=153, FORMA:D CON IMPUGNATURAGIREVOLE, GHISA GRIGIA SABBIATA"},"currency":"EUR"}
Manovella
Foro quadro
ghisa grigia
sabbiata
- Per distanze di regolazione lunghe
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Forma D: manovella con impugnatura tonda girevole
Unità di vendita
33,35 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Manovella
Forma
D
Versione 1
Foro quadro
Versione 2
girevole
Tipo di prodotto
impugnatura girevole
DIN
simile a DIN 468
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
Superficie
corpo base
sabbiata
A=Distanza degli assi
160
H1=Altezza impugnatura
83
H=Altezza
153
SW=Apertura chiave
19+0,3
D1
37
Diametro
impugnatura a sfera
25
H2
38
H3
70
Impugnatura
Impugnatura
Tipo di forma
con impugnatura girevole
Descrizione
Materiale
Corpo della manovella in ghisa malleabile o ghisa sferoidale.
Versione
Superficie sabbiata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.