IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Manovella
Forma
D
Versione 1
Foro quadro
Versione 2
girevole
Tipo di prodotto
impugnatura girevole
DIN
simile a DIN 468
Materiale Corpo base
ghisa grigia
Superficie corpo base
sabbiata
A=Distanza degli assi
100
H1=Altezza impugnatura
65
H=Altezza
120
SW=Apertura chiave
14+0,3
D1
28
Diametro impugnatura a sfera
20
H2
28
H3
55
Impugnatura
Impugnatura
Tipo di forma
con impugnatura girevole

Descrizione

Materiale
Corpo della manovella in ghisa malleabile o ghisa sferoidale.
Versione
Superficie sabbiata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche