{"product":{"productId":"agid.12991","price":16.8,"name":"MANOVELLA A GOMITO SIMILE A DIN468,QUADRO INCASSATO SW=14+0,3, A=100,H=120, FORMA:F CON IMPUGNATURA FISSA,GHISA GRIGIA SABBIATA"},"currency":"EUR"}
Manovella
Foro quadro
ghisa grigia
sabbiata
- Per distanze di regolazione lunghe
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Forma F: manovella con impugnatura tonda fissa
Unità di vendita
16,80 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Manovella
Forma
F
Versione 1
Foro quadro
Versione 2
fixed
Tipo di prodotto
impugnatura fissa
DIN
simile a DIN 468
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
Superficie
corpo base
sabbiata
A=Distanza degli assi
100
H1=Altezza impugnatura
65
H=Altezza
120
SW=Apertura chiave
14+0,3
D1
28
Diametro
impugnatura a sfera
20
H2
28
H3
55
Impugnatura
Impugnatura
Tipo di forma
con impugnatura fissa
Descrizione
Materiale
Corpo della manovella in ghisa malleabile o ghisa sferoidale.
Versione
Superficie sabbiata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.