{"product":{"productId":"agid.3686","price":119.06,"name":"TENDITORE, DI.2, SW=14, A=180,FORMA:0°, ACCIAIO DA BONIFICA BRUNITO,COMP:ACCIAIO AUTOM."},"currency":"EUR"}
Tenditore
acciaio da bonifica
brunito
- Per serrare e allentare in spazi di serraggio limitati
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnica di saldatura
- Disponibile in versione standard (bullone di fissaggio A) e speciale (bullone di fissaggio B).
- Modello: quadrato
- Diverse dimensioni
Unità di vendita
119,06 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Tenditore
Forma
0°
Dimensioni
2
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale
Componente
acciaio automatico
Superficie
corpo base
brunito
A=Lunghezza maniglia
180
SW=Apertura chiave
14
A1
201,5
A2
54
D
27
D1
38
D2
20
D3
26
D4
43
H
38
H1
6
H2
19
H3
4
Numero degli
incavi d'arresto
8
Sistema di fissaggio
quadro incassato
Tipo di forma
0°
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in acciaio da bonifica, dado tenditore e bullone di fissaggio in acciaio automatico cementato.
Versione
brunito.
Con sovrapprezzo, sono disponibili anche modelli opachi o con cromatura lucida.
Con sovrapprezzo, sono disponibili anche modelli opachi o con cromatura lucida.
Nota
Bullone di fissaggio A (cricchetto) versione standard:
per serrare e allentare in spazi ridotti in caso di corse lunghe. Per invertire la direzione di serraggio occorre ruotare la maniglia a leva di 180°.
Bullone di fissaggio B modello speciale:
per serrare e allentare in spazi ridotti in caso di corse brevi. La maniglia a leva non va ruotata quando si cambia la direzione di serraggio. Per il fissaggio in posizione nella cava successiva è necessario estrarre la leva.
Dispositivo di serraggio con foro calibrato Ø H7 con cava per linguetta di aggiustamento a norma DIN 6885 foglio 1.
per serrare e allentare in spazi ridotti in caso di corse lunghe. Per invertire la direzione di serraggio occorre ruotare la maniglia a leva di 180°.
Bullone di fissaggio B modello speciale:
per serrare e allentare in spazi ridotti in caso di corse brevi. La maniglia a leva non va ruotata quando si cambia la direzione di serraggio. Per il fissaggio in posizione nella cava successiva è necessario estrarre la leva.
Dispositivo di serraggio con foro calibrato Ø H7 con cava per linguetta di aggiustamento a norma DIN 6885 foglio 1.
Su richiesta
Altre filettature interne, fori alesati e quadri incassati.
Grandezza ”A” disponibile in lunghezze speciali a variazione graduale con sovrapprezzo.
Modello speciale: bullone di fissaggio B.
Grandezza ”A” disponibile in lunghezze speciali a variazione graduale con sovrapprezzo.
Modello speciale: bullone di fissaggio B.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.