IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Tenditore
Forma
Dimensioni
3
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
acciaio automatico
Superficie corpo base
brunito
A=Lunghezza maniglia
230
X=Foro
18
A1
255,5
A2
70
D
35
D1
45
D2
24
D3
30
D4
51
H
42
H1
6
H2
21
H3
4
Numero degli incavi d'arresto
8
Sistema di fissaggio
foro calibrato con cava
Tipo di forma

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in acciaio da bonifica, dado tenditore e bullone di fissaggio in acciaio automatico cementato.
Versione
brunito.
Con sovrapprezzo, sono disponibili anche modelli opachi o con cromatura lucida.
Nota
Bullone di fissaggio A (cricchetto) versione standard:
per serrare e allentare in spazi ridotti in caso di corse lunghe. Per invertire la direzione di serraggio occorre ruotare la maniglia a leva di 180°.

Bullone di fissaggio B modello speciale:
per serrare e allentare in spazi ridotti in caso di corse brevi. La maniglia a leva non va ruotata quando si cambia la direzione di serraggio. Per il fissaggio in posizione nella cava successiva è necessario estrarre la leva.

Dispositivo di serraggio con foro calibrato Ø H7 con cava per linguetta di aggiustamento a norma DIN 6885 foglio 1.
Su richiesta
Altre filettature interne, fori alesati e quadri incassati.
Grandezza ”A” disponibile in lunghezze speciali a variazione graduale con sovrapprezzo.
Modello speciale: bullone di fissaggio B.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche