{"product":{"productId":"agid.34618","price":10.04,"name":"MANIGLIA A LEVA DI.2 M06X15, ZINCO NERORAL9005 SATINATO, COMP:ACCIAIO INOXLUCIDO"},"currency":"EUR"}
Maniglia a leva
zinco
nero RAL 9005
satinato
- La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura
Unità di vendita
10,04 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia a leva
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Dimensioni
2
Materiale
Corpo base
zinco
Materiale
Componente
acciaio inox
Colore
Corpo base
nero RAL 9005
Superficie
corpo base
satinato
Superficie
componente
grezzo
A1=Lunghezza maniglia
74,5
A=Lunghezza maniglia
65
H3=Altezza impugnatura
42,5
L=Lunghezza filettatura
15
X=Filettatura
M6
B
9,5
D
13,5
D1
18,5
D2
19
H
28,5
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
Numero di denti
20
Descrizione
Materiale
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica o cromatura lucida. Parti metalliche in acciaio non trattato.
Nota
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.