IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia a leva
Tipo di filettatura
filettatura interna
Dimensioni
3
Materiale Corpo base
zinco
Materiale Componente
acciaio inox
Colore Corpo base
nero RAL 9005
Superficie corpo base
satinato
Superficie componente
grezzo
A1=Lunghezza maniglia
91
A=Lunghezza maniglia
80
H3=Altezza impugnatura
54,5
T=Altezza di filettatura
14
X=Filettatura
M10
B
11
D
16
D1
21
D2
22
H
37
H1
10
H2
24
H4
58,5
Numero di denti
22

Descrizione

Materiale

Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.

Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.

Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica.
Elementi in acciaio finitura naturale.
Su richiesta
Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Pagando un sovrapprezzo la misura ”H1” puó essere realizzata in altre lunghezze.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche