{"product":{"productId":"agid.34592","price":7.64,"name":"MANIGLIA A LEVA DI.0 M05, ZINCO NERORAL9005 SATINATO, COMP:ACCIAIO INOXLUCIDO"},"currency":"EUR"}
Maniglia a leva
zinco
nero RAL 9005
satinato
- La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura
Unità di vendita
7,64 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia a leva
Tipo di filettatura
filettatura interna
Dimensioni
0
Materiale
Corpo base
zinco
Materiale
Componente
acciaio inox
Colore
Corpo base
nero RAL 9005
Superficie
corpo base
satinato
Superficie
componente
grezzo
A1=Lunghezza maniglia
37
A=Lunghezza maniglia
30
H3=Altezza impugnatura
30
T=Altezza di filettatura
9
X=Filettatura
M5
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
33
Numero di denti
16
Descrizione
Materiale
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica.
Elementi in acciaio finitura naturale.
Elementi in acciaio finitura naturale.
Su richiesta
Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Pagando un sovrapprezzo la misura ”H1” puó essere realizzata in altre lunghezze.
Pagando un sovrapprezzo la misura ”H1” puó essere realizzata in altre lunghezze.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.