{"product":{"productId":"agid.34560","price":10.71,"name":"MANIGLIA A LEVA DI.5 M16, ZINCO NERORAL9005 SATINATO, COMP:ACCIAIOPASSIVATE BLU"},"currency":"EUR"}
Maniglia a leva
zinco
nero RAL 9005
satinato
- Protezione anti-corrosione
Unità di vendita
10,71 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia a leva
Tipo di filettatura
filettatura interna
Dimensioni
5
Materiale
Corpo base
zinco
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
nero RAL 9005
Superficie
corpo base
satinato
Superficie
componente
passivate blu
A1=Lunghezza maniglia
126
A=Lunghezza maniglia
110
H3=Altezza impugnatura
73
T=Altezza di filettatura
23
X=Filettatura
M16
B
15
D
23
D1
31
D2
32
H
49
H1
12
H2
31,5
H4
77,5
Numero di denti
26
Descrizione
Materiale
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica.
Elementi in acciaio passivato blu.
Elementi in acciaio passivato blu.
Su richiesta
Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Pagando un sovrapprezzo la misura ”H1” puó essere realizzata in altre lunghezze.
Pagando un sovrapprezzo la misura ”H1” puó essere realizzata in altre lunghezze.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.