IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia a leva
Tipo di filettatura
filettatura interna
Dimensioni
3
Versione 1
piatto
Materiale Corpo base
zinco
Materiale Componente
acciaio inox
Colore Corpo base
nero RAL 9005
Superficie corpo base
satinato
Superficie componente
grezzo
A1=Lunghezza maniglia
91
A=Lunghezza maniglia
80
H3=Altezza impugnatura
38
T=Altezza di filettatura
14
X=Filettatura
M10
B
11,7
D
16
D1
21,2
D2
22
H
37
H1
10
H2
23,8
H4
42
Numero di denti
22

Descrizione

Materiale

Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.

Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.

Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti in accio inox grezzo.
Su richiesta
Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche