{"product":{"productId":"agid.28222","price":17.28,"name":"MANIGLIA A LEVA DI.4 M12, ACCIAIO NERORAL9005 SATINATO, COMP:ACCIAIO BRUNITO"},"currency":"EUR"}
Maniglia a leva
acciaio
nero RAL 9005
satinato
- La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Vantaggio: elevata robustezza e resistenza grazie alla presenza di acciaio
- Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura
Unità di vendita
17,28 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia a leva
Tipo di filettatura
filettatura interna
Dimensioni
4
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
nero RAL 9005
Superficie
corpo base
satinato
Superficie
componente
brunito
A=Lunghezza maniglia
95
H3=Altezza impugnatura
63
T=Altezza di filettatura
17
X=Filettatura
M12
A1
109
B
13
D
19
D1
27
D2
27,5
H
43
H1
10
H2
27
H4
67,5
Numero di denti
24
Descrizione
Materiale
Impugnatura in 1.0401.
Altre parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8.
Altre parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8.
Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica.
Elementi in acciaio brunito.
Elementi in acciaio brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.