{"product":{"productId":"agid.14754","price":43.08,"name":"MANIGLIA A LEVA DI.1 M10X25 ACCIAIOINOX, LUCIDATURA ELETTROL.,COMP:ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Maniglia a leva
acciaio inox
lucidatura elettrolitica
- La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine,tecnologia riabilitativa e medicale, industria alimentare, farmaceutica, chimica e outdoor
- Materiale: acciaio elettrolucidato, resistente alla corrosione
- Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura
Unità di vendita
43,08 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia a leva
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Dimensioni
1
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
acciaio inox
Colore
Corpo base
lucidatura elettrolitica
A=Lunghezza maniglia
83
H3=Altezza impugnatura
65
L=Lunghezza filettatura
25
X=Filettatura
M10
A1
107
D
19
D1
28
D2
20
H
40,5
H1
12
H4
68,5
Numero di denti
24
Descrizione
Materiale
Impugnatura in acciaio inox 1.4308.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Versione
Impugnatura acciaio inox con lucidatura elettrolitica.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Nota
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.