IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia a leva
Tipo di filettatura
filettatura interna
Dimensioni
1
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
acciaio inox
Colore Corpo base
lucidatura elettrolitica
A=Lunghezza maniglia
83
H3=Altezza impugnatura
65
T=Altezza di filettatura
17
X=Filettatura
M8
A1
107
D
19
D1
28
D2
20
H
40,5
H1
12
H4
68,5
Numero di denti
24

Descrizione

Materiale

Impugnatura in acciaio inox 1.4308.

Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.

Versione
Impugnatura acciaio inox con lucidatura elettrolitica.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Su richiesta
Altre filettature interne e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche