{"product":{"productId":"agid.3655","price":12.4,"name":"MANIGLIA A LEVA D=M10X60 ACCIAIO,COMP:RESINA TERMOINDURENTE"},"currency":"EUR"}
Maniglia a leva
acciaio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Disponibile con diverse dimensioni della filettatura e lunghezze di impugnatura
Unità di vendita
12,40 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia a leva
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
resina termoindurente
A=Lunghezza maniglia
64
D=Filettatura
M10
L1=Lunghezza filettatura
60
A1
73
D1
18
D4
20
D5
6
H
24
H1
17
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Impugnatura a sfera termoindurente.
Impugnatura a sfera termoindurente.
Versione
Acciaio brunito.
Impugnatura a sfera nera.
Impugnatura a sfera nera.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.