IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia a leva
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
resina termoindurente
A=Lunghezza maniglia
48
D=Filettatura
M8
L1=Lunghezza filettatura
45
A1
55
D1
14
D4
16
D5
6
H
19
H1
13

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Impugnatura a sfera termoindurente.
Versione
Acciaio brunito.
Impugnatura a sfera nera.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche