{"product":{"productId":"agid.3659","price":6.34,"name":"MANIGLIA A LEVA DI.1 M05X10 ZINCO, NEROSATINATO, COMP:ACCIAIO"},"currency":"EUR"}
Maniglia a leva
zinco
nero satinato
- La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Colore: nero satinato o argento metallizzato
- Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura
Unità di vendita
6,34 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia a leva
Tipo di filettatura
filettatura esterna
Dimensioni
1
Materiale
Corpo base
zinco
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Corpo base
nero satinato
A=Lunghezza maniglia
39
H3=Altezza impugnatura
32,5
L=Lunghezza filettatura
10
X=Filettatura
M5
A1
46
D
10
D1
13
D2
14
D3
10,5
H
24,5
H1
4
H2
15
H4
35,5
Numero di denti
16
Descrizione
Materiale
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica.
Acciaio brunito.
Acciaio brunito.
Nota
Colori standard disponibili:
nero satinato, argento metallizzato.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
nero satinato, argento metallizzato.
Per L ≥ 60 mm la lunghezza della filettatura è di 60 mm.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.