IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura a sfera
Forma
20°
DIN
-
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
resina termoindurente
Superficie corpo base
brunito
A=Lunghezza maniglia
50
X=Filettatura
M8
A1
63
D1
16
D2
20
D3
8
H
33
H1
12
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Tipo di forma
20°

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Impugnatura a sfera termoindurente.
Versione
brunita, impugnatura sferica termoindurente.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche