IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura a sfera
Forma
20°
DIN
-
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
resina termoindurente
Superficie corpo base
brunito
A=Lunghezza maniglia
103
X=Foro
16
A1
125
D1
32
D2
32
D3
15
H
63
H1
24
Sistema di fissaggio
foro calibrato
Tipo di forma
20°

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Impugnatura a sfera termoindurente.
Versione
brunita, impugnatura sferica termoindurente.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche