IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Impugnatura a sfera
Forma
20°
DIN
-
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
resina termoindurente
Superficie corpo base
brunito
A=Lunghezza maniglia
82,5
X=Foro
12
A1
100
D1
25
D2
25
D3
11
H
50
H1
18,5
Sistema di fissaggio
foro calibrato
Tipo di forma
20°

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Impugnatura a sfera termoindurente.
Versione
brunita, impugnatura sferica termoindurente.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche