IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Maniglia a leva
Tipo di filettatura
filettatura interna
Dimensioni
4
Materiale Corpo base
zinco
Materiale Componente
acciaio inox
Colore Corpo base
argento metallizzato
A1=Lunghezza maniglia
108
A=Lunghezza maniglia
95
H3=Altezza impugnatura
67
T=Altezza di filettatura
17
X=Filettatura
M10
D
19
D1
25
D2
26
D3
19
H
42,5
H1
10
H2
26
H4
72
Numero di denti
24

Descrizione

Materiale

Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.

Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.

Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti in accio inox grezzo.
Nota
Colori standard disponibili:
nero satinato, argento metallizzato.
Su richiesta
Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche