{"product":{"productId":"agid.3648","price":11.98,"name":"MANIGLIA A LEVA DI.3 M08, ZINCO ARGENTOMETALLIZZATO, COMP:ACCIAIO INOX"},"currency":"EUR"}
Maniglia a leva
zinco
argento metallizzato
- La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Colore: nero satinato o argento metallizzato
- Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura
Unità di vendita
11,98 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia a leva
Tipo di filettatura
filettatura interna
Dimensioni
3
Materiale
Corpo base
zinco
Materiale
Componente
acciaio inox
Colore
Corpo base
argento metallizzato
A1=Lunghezza maniglia
90
A=Lunghezza maniglia
79
H3=Altezza impugnatura
57,5
T=Altezza di filettatura
14
X=Filettatura
M8
D
16
D1
21
D2
22
D3
17
H
37
H1
10
H2
23
H4
61,5
Numero di denti
22
Descrizione
Materiale
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti in accio inox grezzo.
Parti in accio inox grezzo.
Nota
Colori standard disponibili:
nero satinato, argento metallizzato.
nero satinato, argento metallizzato.
Su richiesta
Altre filettature interne, colori e modelli speciali.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, la grandezza ”H1” è disponibile in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.