{"product":{"productId":"agid.14689","price":48.53,"name":"LEVA DI SERRAGGIO PIATTO DI.3 M16X40,A=145, FORMA:15° ACCIAIO INOX 1.4305,COMP:PLASTICA"},"currency":"EUR"}
Leva di serraggio
piatto
acciaio inox
grezzo
- La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità ed elevata stabilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Materiale: acciaio inox 1.4305, resistente alla corrosione
- Maniglia piatta per spazi ristretti
Unità di vendita
48,53 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Leva di serraggio
Forma
15°
Dimensioni
3
Versione 1
piatto
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
plastica
Superficie
corpo base
grezzo
Chiave in acciaio
1.4305
A=Lunghezza maniglia
145
L=Lunghezza filettatura
40
X=Filettatura
M16
A2
15
D
23
D1
45
D2
37
D3
14
H
28
H1
2
H2
17
H3
33
H4
48
Numero di denti
36
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Tipo di forma
15°
Descrizione
Materiale
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione
Parti metalliche in acciaio non trattate.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, le dimensioni ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, le dimensioni ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.