IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Leva di serraggio
Forma
15°
Dimensioni
3
Versione 1
piatto
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
plastica
Superficie corpo base
brunito
A=Lunghezza maniglia
145
T=Altezza di filettatura
27
X=Filettatura
M16
A2
15
Classe di resistenza
5.8
D
23
D1
45
D2
37
D3
14
H
28
H1
2
H2
17
H3
33
H4
48
Numero di denti
36
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Tipo di forma
15°

Descrizione

Materiale
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione
brunito.
Su richiesta
Altre filettature interne e modelli speciali.
Su richiesta, le dimensioni ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche