{"product":{"productId":"agid.3639","price":24.05,"name":"LEVA DI SERRAGGIO PIATTO DI.3 M12,A=148, FORMA:0°, ACCIAIO, COMP:PLASTICA"},"currency":"EUR"}
Leva di serraggio
piatto
acciaio
brunito
- La leva di serraggio è sinonimo di affidabilità ed elevata stabilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Ideale per spazi ristretti
- La struttura piatta offre ulteriori vantaggi in materia di sicurezza
Unità di vendita
24,05 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Leva di serraggio
Forma
0°
Dimensioni
3
Versione 1
piatto
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
plastica
Superficie
corpo base
brunito
A=Lunghezza maniglia
148
T=Altezza di filettatura
27
X=Filettatura
M12
Classe di resistenza
5.8
D
23
D1
45
D2
37
D3
14
H
28
H1
2
H2
17
H3
33
Numero di denti
36
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Tipo di forma
0°
Descrizione
Materiale
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione
brunito.
Su richiesta
Altre filettature interne e modelli speciali.
Su richiesta, le dimensioni ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, le dimensioni ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.