IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Leva di serraggio
Forma
20°
Dimensioni
2
Versione 1
con funzione di sicurezza
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
plastica
Superficie corpo base
con rivestimento in plastica
A=Lunghezza maniglia
106
L=Lunghezza filettatura
20
X=Filettatura
M12
A2
15
Classe di resistenza
5.8
D
19
D1
28
D2
32
D3
12
H
51
H1
10,5
H2
56,3
H3
56,5
H4
74
Numero di denti
24
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Tipo di forma
20°

Descrizione

Materiale
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione
Rivestimento in plastica con microstruttura, colore nero.
Modalità di utilizzo
Per azionare le maniglie di serraggio di sicurezza, è necessario spingere fino a far scattare completamente in posizione la dentatura. Solo a questo punto è possibile serrare o allentare. La pressione della molla fa aprire subito il meccanismo di chiusura, in modo che la funzione di sicurezza sia nuovamente disponibile. (Si può agire sulla maniglia senza forzare.)
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, le dimensioni ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche