{"product":{"productId":"agid.3627","price":17.27,"name":"LEVA DI SERRAGGIO DI.1 M10X15, A=92,FORMA:0°, ACCIAIO CON RIVESTIM.PLASTICA, COMP:PLASTICA"},"currency":"EUR"}
Leva di serraggio
acciaio
con rivestimento in plastica
- La leva di serraggio è sinonimo di affidabilità ed elevata stabilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Forma: 0°
- Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura
Unità di vendita
17,27 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Leva di serraggio
Forma
0°
Dimensioni
1
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
plastica
Superficie
corpo base
con rivestimento in plastica
A=Lunghezza maniglia
92
L=Lunghezza filettatura
15
X=Filettatura
M10
Classe di resistenza
5.8
D
16
D1
24
D2
25
D3
10
H
44,5
H1
4,5
H2
37
H4
49,5
Numero di denti
22
Sistema di fissaggio
filettatura esterna
Tipo di forma
0°
Descrizione
Materiale
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione
Rivestimento in plastica con microstruttura, colore nero.
Su richiesta
Altre filettature esterne, lunghezze delle viti e modelli speciali.
Su richiesta, le dimensioni ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, le dimensioni ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.