IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Leva di serraggio
Forma
Dimensioni
4
Materiale Corpo base
acciaio inox
Materiale Componente
plastica
Superficie corpo base
grezzo
Superficie componente
lucidato
Chiave in acciaio
1.4305
A=Lunghezza maniglia
134
T=Altezza di filettatura
27
X=Filettatura
M16
D
30
D1
41
D2
32
D3
13
H
68,5
H1
7,5
H2
56,5
H4
76,5
Numero di denti
36
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Tipo di forma

Descrizione

Materiale

Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.

Impugnatura sferica in plastica colore nero.

Versione
Parti in acciaio inox grezzo.
Pomello a sfera lucidato.
Su richiesta
Altre filettature interne e modelli speciali.
Su richiesta, le grandezze ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche