{"product":{"productId":"agid.3624","price":28.26,"name":"LEVA DI SERRAGGIO DI.1 M08, A=88,FORMA:20°, ACCIAIO INOX 1.4305 LUCIDO,COMP:PLASTICA"},"currency":"EUR"}
Leva di serraggio
acciaio inox
grezzo
- La leva di serraggio è sinonimo di affidabilità ed elevata stabilità
- Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile
- Materiale: acciaio inox 1.4305, resistente alla corrosione
- Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura
Unità di vendita
28,26 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Leva di serraggio
Forma
20°
Dimensioni
1
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
plastica
Superficie
corpo base
grezzo
Superficie
componente
lucidato
Chiave in acciaio
1.4305
A=Lunghezza maniglia
88
T=Altezza di filettatura
14
X=Filettatura
M8
A2
15
D
16
D1
24
D2
25
D3
10
H
44,5
H1
4,5
H2
37
H3
58,5
H4
49,5
Numero di denti
22
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Tipo di forma
20°
Descrizione
Materiale
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione
Parti in acciaio inox grezzo.
Pomello a sfera lucidato.
Pomello a sfera lucidato.
Su richiesta
Altre filettature interne e modelli speciali.
Su richiesta, le grandezze ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Su richiesta, le grandezze ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.