IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Leva di serraggio
Forma
20°
Dimensioni
4
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
plastica
Superficie corpo base
con rivestimento in plastica
A=Lunghezza maniglia
128,5
T=Altezza di filettatura
27
X=Filettatura
M24
A2
15
Classe di resistenza
5.8
D
30
D1
41
D2
32
D3
13
H
68,5
H1
7,5
H2
56,5
H3
89,5
H4
76,5
Numero di denti
36
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Tipo di forma
20°

Descrizione

Materiale
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione
Rivestimento in plastica con microstruttura, colore nero.
Su richiesta
Altre filettature interne e modelli speciali.
Su richiesta, le grandezze ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche