IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Leva di serraggio
Forma
Dimensioni
3
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
plastica
Superficie corpo base
con rivestimento in plastica
A=Lunghezza maniglia
134,5
T=Altezza di filettatura
23
X=Filettatura
M16
Classe di resistenza
5.8
D
23
D1
33
D2
32
D3
13
H
58
H1
6
H2
47
H4
65
Numero di denti
26
Sistema di fissaggio
filettatura interna
Tipo di forma

Descrizione

Materiale
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Impugnatura sferica in plastica colore nero.
Versione
Rivestimento in plastica con microstruttura, colore nero.
Su richiesta
Altre filettature interne e modelli speciali.
Su richiesta, le grandezze ”H1” e ”A” sono disponibili in altre lunghezze con sovrapprezzo.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche