IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Mozzo di serraggio
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
D1=Diametro interno
16
D2=Diametro esterno
32
D4=Foro di montaggio
M12
B
19,5
B1
17
D3
14
L
45
T
16

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica 1.1206.
Versione
brunito.
Nota
I mozzi di serraggio possono essere applicati semplicemente sugli alberi, regolati nella posizione di comando corretta e serrati. Per la trasmissione sicura della coppia, è importante non superare la tolleranza dell'albero h11.
Sul filetto per fissaggio (D2) è possibile applicare le maniglie di sostegno.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche