{"product":{"productId":"agid.34127","price":6.79,"name":"MANIGLIA DI SOSTEGNO M12, L=80, D=14,FORMA:C IMPUGNATURA CONICA, ACCIAIOBRUNITO, COMP:RESINA TERMOINDURENTENERO FINITURA LUCIDA"},"currency":"EUR"}
Maniglia di sostegno
acciaio
brunito
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, industria del mobile, costruzioni metalliche
- Modello: acciaio o acciaio inox
- Impiego universale
Unità di vendita
6,79 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia di sostegno
Forma
C
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
resina termoindurente
COMP
nero
Superficie
corpo base
brunito
Superficie
componente
finitura lucida
Chiave in acciaio
1.0715
D1=Filettatura
M12
D=Diametro
14
L=Lunghezza gambo
80
D2
35
L1
16
L2
53
Tipo di forma
Impugnatura conica
Descrizione
Materiale
Pomelli in resina termoindurente PF 31.
Barra acciaio o acciaio inox 1.4305.
Versione
Duroplast nero, finitura lucida
Acciaio brunito, passivato blu o acciaio inox non trattato.
Acciaio brunito, passivato blu o acciaio inox non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.