{"product":{"productId":"agid.34127","price":5.44,"name":"MANIGLIA DI SOSTEGNO M06, L=35, D=8,FORMA:B IMPUGNATURA OVALE, ACCIAIO INOXLUCIDO, COMP:RESINA TERMOINDURENTE NEROFINITURA LUCIDA"},"currency":"EUR"}
Maniglia di sostegno
acciaio inox
grezzo
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, industria del mobile, costruzioni metalliche
- Modello: acciaio o acciaio inox
- Universale
Unità di vendita
5,44 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Maniglia di sostegno
Forma
B
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Materiale
Componente
resina termoindurente
COMP
nero
Superficie
corpo base
grezzo
Superficie
componente
finitura lucida
Chiave in acciaio
1.4305
D1=Filettatura
M6
D=Diametro
8
L=Lunghezza gambo
35
D2
23
L1
9
L2
60
Tipo di forma
Impugnatura Ovale
Descrizione
Materiale
Pomelli in resina termoindurente PF 31.
Barra acciaio o acciaio inox 1.4305.
Versione
Duroplast nero, finitura lucida
Acciaio brunito, passivato blu o acciaio inox non trattato.
Acciaio brunito, passivato blu o acciaio inox non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.