{"product":{"productId":"agid.3612","price":145.71,"name":"MANOPOLA AVVITABILE COPPIA TORCENTEM06, A=119 ACCIAIO DA BONIFICA"},"currency":"EUR"}
Manopola avvitabile
Momento torcente
acciaio da bonifica
temprato e brunito
- Accessori, tra gli altri, per la staffa girevole
- Forza di serraggio desiderata tramite coppia di sgancio regolabile
Unità di vendita
145,71 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Manopola avvitabile
Versione 1
Momento torcente
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
temprato e brunito
A=Lunghezza maniglia
119
J=Filettatura
M6
B
84
C
15
D
23
E
8
F
10
Forza manuale
FH
N
0-200
G
14
H
6,5
K
M6x20
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
temprato e brunito.
Nota
Con il perno filettato con cava esagonale è possibile impostare la coppia di sgancio per ottenere la forza di serraggio desiderata. Si ottiene quando la maniglia è inclinata di 15°.
Nota:
Assicurarsi che la maniglia sia inclinata in posizione orizzontale.
Nota:
Assicurarsi che la maniglia sia inclinata in posizione orizzontale.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.