IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Manopola avvitabile
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Materiale Componente
resina termoindurente
COMP
nero
Superficie corpo base
brunito
A=Lunghezza maniglia
59
E=Filettatura
M5
B
20
C
8
D
5
SW
7

Descrizione

Materiale
Maniglia in acciaio da bonifica.
Impugnatura sferica in resina termoindurente PF 31.
Versione
Impugnatura brunita.
Impugnatura sferica nera.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche